Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager
StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager
434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager

Classic-Rollenlager

Marke: Cat

Produktbilder
434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager
434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager
434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager
434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager
434-6114: 66,28 mm Außendurchmesser-Nadelrollenlager

Classic-Rollenlager

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 434-6114
Material-: Kohlenstoffstahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 434-6114

CHALLENGER

65C 65B 65E 65D 70C 65 75D 75C 75E 75 85C 85E 85D MT800 95E

KETTENLADER

983B

MULDENKIPPER

777B 776B

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

TA19-M2WD TA19-M4WD

RADDOZER

844 834G 834H 834K 824H 824G 824C 824K 854G 854K 824G II 844H 844K

KETTENDOZER

D10 D11 DEUCE 30/30 D11N D11R D11T 11 10 10C 11U 10S 10U 11SU 824S 825

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 D400E II 740B D44B D400E 740C 740B D400D D25D D350D 740 GC D30D 745C D400 D40D 740 D400E II 735C 735B 745 735 OEM 735

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R1600G R1600H R1600

SCHÜRFZUG

615 611 615C 615C II

RADLADER

980K HLG 988F II 986H 986K 990K 994 990H 990 993K 980G II 988B 988G 988H 988F 988K 992D 980C 992C 980F 980H 980G 992G 980L 980K 992K 980M 990 II 966G 994F 994D 994K 994H 982M 980F II

MOTORGRADER

24H 24M 14H NA 14H 14G

BODENVERDICHTER

825H 825G 825K 825C 825G II 836 826 826G II 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K 816B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt