Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben438-9257: Sechskantkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben438-9257: Sechskantkopfschraube
438-9257: Sechskantkopfschraube

Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
438-9257: Sechskantkopfschraube
438-9257: Sechskantkopfschraube
438-9257: Sechskantkopfschraube
438-9257: Sechskantkopfschraube
438-9257: Sechskantkopfschraube

Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 438-9257

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M4x0.7
Bolt Length (in): 0.787
Schraubenlänge (mm): 20,0
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Verzinkt
Grip Length (in): 0,083
Klemmlänge (mm): 2,1
Material-: STAHL,Kohlenstoffstahl,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 438-9257

ASPHALTVERDICHTER

CB2.7 GC CC2.7 GC CB2.5 GC

MINIHYDRAULIKBAGGER

304SR 303 SR 302.7CR 303CR

RADLADER

962 966 GC 950GC 980GC 950 950 GC

LADEKRAN

2384D 2384C 2484D 2484C 559C 579C 559D 579D

STROMAGGREGAT

XQ230

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024

TELEHANDLER

TL642C TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514C TH417C

HYDRAULIKBAGGER

6020 6020B

UNIVERSALWALZE

CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC

MOBILBAGGER

MH3026 MH3024

MOTOR

C1.7

BAGGER

MH3022 MH3024

SCHIFFSMOTOR

3512C 3516C

MOTORGRADER

18M3 16M3 16 18

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CC2.7 CB2.7 CB2.5

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt