StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze442-1736: BAUSATZ-GETRIEBELAGER
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglagersätze442-1736: BAUSATZ-GETRIEBELAGER
442-1736: BAUSATZ-GETRIEBELAGER

Marke: Cat

Produktbilder
442-1736: BAUSATZ-GETRIEBELAGER
442-1736: BAUSATZ-GETRIEBELAGER

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

274-4461: DRUCKSCHEIBE
274-4461: DRUCKSCHEIBEAnzahl: 2
274-4464: DRUCKSCHEIBE
274-4464: DRUCKSCHEIBEAnzahl: 1
162-0251: 2,8 mm dicke Druckscheibe
162-0251: 2,8 mm dicke DruckscheibeAnzahl: 2
1M-8776: 140,00 mm Außendurchmesser einreihiges Kugellager
1M-8776: 140,00 mm Außendurchmesser einreihiges KugellagerAnzahl: 2
8E-8277: 91.12mm Rollenlager
8E-8277: 91.12mm RollenlagerAnzahl: 1
8M-6405: 80 mm Innendurchmesser Außenring und Rollenlager
8M-6405: 80 mm Innendurchmesser Außenring und RollenlagerAnzahl: 2
5P-6254: 58,30 mm Außendurchmesser Käfigrollenlager
5P-6254: 58,30 mm Außendurchmesser KäfigrollenlagerAnzahl: 1
7S-4534: Nadellager
7S-4534: NadellagerAnzahl: 4
5D-6659: Lager-Baugruppe aus Laufring und Rolle
5D-6659: Lager-Baugruppe aus Laufring und RolleAnzahl: 1
5M-3472: 80,188 mm Außendurchmesser Flansch-Innenring
5M-3472: 80,188 mm Außendurchmesser Flansch-InnenringAnzahl: 1
263-3896: Kugellager mit 140 mm Innendurchmesser
263-3896: Kugellager mit 140 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
274-4351: 3 mm dicke Druckscheibe
274-4351: 3 mm dicke DruckscheibeAnzahl: 1
370-2138: Getriebe-Anlaufscheibe
370-2138: Getriebe-AnlaufscheibeAnzahl: 2
347-9389: 3,96 mm dicke Druckscheibe
347-9389: 3,96 mm dicke DruckscheibeAnzahl: 2
3B-3967: 64,31 mm Außendurchmesser Race-Rollenlager
3B-3967: 64,31 mm Außendurchmesser Race-RollenlagerAnzahl: 2
3L-9409: 112,71 mm Kegelrollenlagerschale
3L-9409: 112,71 mm KegelrollenlagerschaleAnzahl: 1
313-7744: 2,5 mm dicke Kunststoff-Anlaufscheibe
313-7744: 2,5 mm dicke Kunststoff-AnlaufscheibeAnzahl: 1
358-5287: 2,73 mm dickes Unterlegscheibenpaket aus Stahl
358-5287: 2,73 mm dickes Unterlegscheibenpaket aus StahlAnzahl: 1
114-3391: 100,05 mm Außenring und Rollenlager
114-3391: 100,05 mm Außenring und RollenlagerAnzahl: 2
168-8391: Rollenlagerlaufring mit Innendurchmesser 82,075 mm
168-8391: Rollenlagerlaufring mit Innendurchmesser 82,075 mmAnzahl: 1
191-2570: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
191-2570: Lager - Nadel (schmutzabweisend)Anzahl: 1
1F-2771: 60 mm einreihiges Kugellager mit Innendurchmesser
1F-2771: 60 mm einreihiges Kugellager mit InnendurchmesserAnzahl: 2
128-1024: 2 mm dicke Kunststoff-Axialscheibe
128-1024: 2 mm dicke Kunststoff-AxialscheibeAnzahl: 2
128-1049: Zylinderrollenlager
128-1049: ZylinderrollenlagerAnzahl: 8
8E-5380: 57,15 mm Innendurchmesser Nadellager
8E-5380: 57,15 mm Innendurchmesser NadellagerAnzahl: 1
2P-8986: Lagerschale mit 110,00 mm Außendurchmesser
2P-8986: Lagerschale mit 110,00 mm AußendurchmesserAnzahl: 2
2P-8987: Kegelförmiges Kegellager mit 65 mm Innendurchmesser
2P-8987: Kegelförmiges Kegellager mit 65 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
6Y-9094: ROLLENLAGERLAUFRING
6Y-9094: ROLLENLAGERLAUFRINGAnzahl: 1
6Y-9096: Zylinderrollenlager mit 45 mm Innendurchmesser
6Y-9096: Zylinderrollenlager mit 45 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
5M-6126: LAGER A
5M-6126: LAGER AAnzahl: 4
8E-8297: 20,65 mm Druckscheibe mit Innendurchmesser
8E-8297: 20,65 mm Druckscheibe mit InnendurchmesserAnzahl: 8
8E-8299: 26,94 mm Druckscheibe mit Innendurchmesser
8E-8299: 26,94 mm Druckscheibe mit InnendurchmesserAnzahl: 8
Anzeige von 1 bis 32 von 45Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 442-1736

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 442-1736

RADLADER

966K XE 972M XE 966M XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt