StartseiteKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenNicht-metallische Abdeckungen und Stützen442-6217: Kontakt Blockhalter
StartseiteKarosserie und andere SystemkomponentenAndere Abdeckungen und StützenNicht-metallische Abdeckungen und Stützen442-6217: Kontakt Blockhalter
442-6217: Kontakt Blockhalter

Cat® Kontaktblockhalter für den Einsatz in Schalttafeln

Marke: Cat

Produktbilder
442-6217: Kontakt Blockhalter
442-6217: Kontakt Blockhalter
442-6217: Kontakt Blockhalter
442-6217: Kontakt Blockhalter
442-6217: Kontakt Blockhalter

Cat® Kontaktblockhalter für den Einsatz in Schalttafeln

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 442-6217

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 0,52
Gesamthöhe ('): 0,52
Höhe (mm): 13,2
Länge ('): 1,96
Gesamthöhe (mm): 13,2
Länge (mm): 50,0
Gesamtlänge ('): 1,97
Gesamtlänge (mm): 50,0
Material-: Kunststoff,ABS
Gesamtbreite ('): 1,89
Gewicht (kg): 0,01
Gewicht (lb): 0,02
Gesamtbreite (mm): 48,1
Breite ('): 1,89
Breite (mm): 48,1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 442-6217

LEISTUNGSMODUL

XQ2280 XQC1200 XQC1600 XQ35

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C 3512C

GENERATOR

SR4 XQ330 SR4B SR4BHV

ERDÖL-STROMAGGR

3512B

ERDÖLMOTOR

3516C C175-16 C280-12

INDUSTRIEMOTOR

C175-16 3512E

STROMAGGREGAT

XQ425 XQ125CM G3520 C2.2 C13 XQ375 G3516 C175-20 G3512 C32 GEN SET C175-16 XQ35 3516C GEN C3.4 G3516B XQ230 G3516C G3516E G3516H G3520C 3516 C18 G3520E XQ20T4F 3512 G3520H 3512C 3512B C27 C4.4 C32 D1500 3516B GEN XQ1140 G3512E 3516C G3512H 3516B XQ60 3516E

ERDÖLPAKET

CX31 CX31-C11I CX31-C9I CX31-P600- CX35-C18I CX31-C15I TH48 CX31-P600 CX31-C13I CX35-P800

ENERGIESPEICHERUNG

ECE2000 ECE2500 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD ECE1500 PGS840

GASMOTOR

G3512H G3512E G3516E G3520 G3516C

ERNEUERBARE ENERGIE

BDP1000

MOTOR

C175-16 G3516H G3520 G3520H C13B 3512C

BAGGER

312 GX 312 GC

SCHIFFSMOTOR

3512C 3512E C280-16 C280-12 C175-16 C280-8 3516C 3516E

STROMAGGR MOT

C3.4B G3520 G3516C C280-16

MOTOR - INDUSTRIE

XQ20 3561B

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

CX31-P600-C18I

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt