StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter443-2127: Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter443-2127: Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit
443-2127: Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit

Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit

Marke: Cat

Produktbilder
443-2127: Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit
443-2127: Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit

Fahrerkabinenluftfilter mit hoher Durchlässigkeit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 443-2127

Maßeinheit

USMetrisch
Media Type: Lower Restriction
Height with Seal (in): 2.205
Height without Seal (in): 1.622
Type: Urethane Panel
Material: Carbon Steel,Polyurethane Plastic,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 41.2
Height with Seal (mm): 56
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 443-2127

MULDENKIPPER

798 794 AC 796 AC 798 AC

KETTENDOZER

D3K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 LGP D2 D1 D3 D5K2 LGP D5K2 XL

LKW

794 AC

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730C2 730C 745C 725C2

AUSWERFERFAHRZEUG

730C2 EJ

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt