Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Produktbilder
451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
451-2178: 33 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 451-2178

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Material-: GEHÄRTETER STAHL,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Outside Diameter (mm): 56,0
Passende Schraubengrößen (mm): M30
Inside Diameter (mm): 33,0
Stärke (mm): 6,0
Beschichtung: Verzinkung bietet geringen bis mittleren Korrosionsschutz und spezifische elektrische Leitfähigkeit. Salzsprühnebelbeständigkeit von 96 Stunden bis zum Weißrost. Beschichtungsfarbe - silber.
Außendurchmesser ('): 2,205
Außendurchmesser (mm): 56,0
Stärke ('): 0,236
Outside Diameter (in): 2,205
Inside Diameter (in): 1,299
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 451-2178

ERSTAUSRÜSTER-MOB HYD-LEISTUNGSEINHEIT

336MHPU

MOBILBAGGER

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

FORESTRY PRODUCTS

548 558 568 538

FORSTMASCHINEN

OTHER

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

336FMHPU 329E 385C 330F 330 MHPU 349E 330FMHPU 385C L 336F 336E 352FMHPU 390F

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD5150C

BAGGER

336E LN 340 352F 340F 336E LH 349 349F LXE 316 GC 336 GC 345 328D LCR 313 GC FM538 340F L LRE 336E 324E 336F 336F LN XE MH3295 352 320D3 GC 350 333 GC 320D3 355 324E L FM548 335F 336F L 336F XE 374F L 320 390D 390F 374F 326 345C L 349E L 336E LNH 324 330 GC 325 318 GC 322 323 329E L 315 GC 319 MH3040 323D3 390D L 330 340MHPU 335 336 3101 333 340F L UHD 385C FS 349E L VG 324E LN 330F L 329E 352F XE VG 385B 385C 345C 326 GC MH3022 336 MHPU MH3024 323 GX 349F L 385C L 336F LNXE 329F L 335F LCR 323 GC 323GC 365C L 395 352F-VG 317 315 313 336F LN 365C L MH 329E LN 312 GC 385C L MH 326F L 374D L 330F 336F L XE 326GC M320GC 365B II FM558 OTHER 326F 390F L 374 320 GX 317 GC 365B L 330F LN FM568 365C 330GC 336E L 320 GC 326F LN 349E 336E H 349F 345 GC 352 UHD 365B

FAHRLADER

OTHER

LADESCHAUFEL

385C 5090B

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

330F OEM 352F OEM

UMSCHLAGMASCHINE

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 MH3295

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt