Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
451-7219: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

451-7219: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder

451-7219: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

451-7219: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

1M-0556: 69,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

1U-1770: Stützring mit 256,40 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

320-6169: 253,36 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

433-5814: 227,3 mm Innendurchmesser U-Cup Dichtung

Anzahl: 1

6J-7693: 228,19 mm Innendurchmesser Ringdichtung

Anzahl: 1

8C-3846: Kunststoffring mit 229 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

8T-1128: Kunststoffring mit Innendurchmesser von 229 mm

Anzahl: 1

8T-6637: 273,10 mm Außendurchmesser Kunststoffring

Anzahl: 1

9X-7354: 228,60 mm Stangendurchmesser Gummilippendichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 9 von 9

Beschreibung für Ersatzteilnummer 451-7219

Beschreibung: Dichtungssätze für Hydraulikzylinder von Catenthalten alle Dichtungen für eine komplette Neuabdichtung eines Hydraulikzylinders. Eigenschaften: Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten Original-Cat®-Dichtungen, von denen viele aus firmeneigenen Materialien und patentierten Konstruktionen bestehen, um einen besseren Druckverformungsrest und einen breiteren Temperaturbereich zu gewährleisten. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtringsätzefür Hydraulikzylinder alle Dichtringe enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Der Dichtringsatz für Hydraulikzylinder von Cat®ist spezifisch für eine Zylindergruppen-Ersatzteilnummer und umfasst die neuesten technischen Verbesserungen.Der Cat®®-Dichtringsatz für Hydraulikzylinder läuft unter einer bestimmten Hydraulikzylindergruppen-Ersatzteilnummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 451-7219

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 451-7219

LKW

777 777C 777B 777D 777F

DOZER

776D 776C 776B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt