Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

Cat® M16x2 Gewinde 160 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
453-2842: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

Cat® M16x2 Gewinde 160 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 453-2842

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: STAHL,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Bolt Length (in): 6.299
Schraubenlänge (mm): 160,0
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16x2
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Verzinkt
Grip Length (in): 4,567
Klemmlänge (mm): 116,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 453-2842

MOBILBAGGER

MH3040 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

FORESTRY PRODUCTS

548 FM528 558 FM528 LL 568 538

FORSTMASCHINEN

OTHER

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330 MHPU

BAGGER

MH3022 340 336 MHPU MH3024 349 336 GC 313 GC FM538 395 352 320D3 GC 350 317 313 FM548 312F GC 374F L 374D L 320 390D 390F 374F 326 330 GC 325 323 FM558 OTHER MH3040 390D L 390F L 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 311F LRR FM568 330GC 320 GC 345 GC

UMSCHLAGMASCHINE

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt