Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Entdecken Sie unser neues Seitendesign

Neue Seite für Ersatzteile

Begutachten Sie das neue Design unserer Seite für Ersatzteile!

Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube

454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Produktbilder

454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube
454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube

454-8354: M36-4 x 320 mm Sechskantschraube

Hex Head Bolt

Marke: Cat

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt