StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen466-3070: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen466-3070: Grundkantenbaugruppe
466-3070: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie K

Marke: Cat

Produktbilder
466-3070: Grundkantenbaugruppe
466-3070: Grundkantenbaugruppe
466-3070: Grundkantenbaugruppe
466-3070: Grundkantenbaugruppe
466-3070: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie K

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 466-3070

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 421,0
Overall Depth (in): 16,575
Series: K Series
End Depth (in): 16,575
Overall Width (mm): 2.442,0
Overall Depth (mm): 421,0
Edge Assembly Type: Conversion
Size: K150
Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 86,614
Adapter Size: K150
Adapter Quantity: 6
Overall Width (in): 96,142
Width Between Sidebars (mm): 2.200,0
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 466-3070

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt