Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

479-8096: 3,05 m (10')

479-8096: 3,05 m (10')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Marke: Cat

Produktbilder

479-8096: 3,05 m (10')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Marke: Cat

Zugehörige Teile

177-1990: 2134 mm (84″)

Robuste Hochleistungskonstruktion zum Bewegen von Erdreich, Kies, Viehdung und Schnee.

219-7706: A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.

231-8601: CV119

Vibrationen und Fliehkräfte sorgen für hervorragende Verdichtung bei kompakter Bauweise.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

426-6548: 2036 mm (80"), Unterschraubmesser

Hohe Klemmkräfte zum Greifen großer, unregelmäßig geformter Objekte wie Bäume und Recyclingbauschutt.

448-5660: BA118C-Handbuch, Polypropylen/Draht

Zum Reinigen von Parkplätzen, IndustriPlow bolts utilize recessed nuts and are fully protected.eanlagen, Sägemühlen, Rollbahnen, Straßen, Auffahrten und Fahrstreifen.

472-2548: 2490 mm (98"), Unterschraubmesser

Werden zum Laden und Transportieren von Materialien mit besonders geringer Dichte in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

481-3668: 2,4 m (8')

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt