StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – kompakte Radlader481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Marke: Cat

Produktbilder
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne
481-9767: 1,8 m3 (2,4 yd3), Bolzenbefestigung, Anschraubzähne

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 481-9767

Cat®-Universalschaufeln der Performance-Serie bieten eine gute Gesamtleistung beim Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand. Wie der Name vermuten lässt, eignen sich diese Schaufeln sowohl zum Laden von der Halde als auch zum Laden aus der Wand. Dank des Systemansatzes bei den Schaufeln der Performance-Serie ist die Schaufelform auf Gestänge, Gewicht sowie Hub- und Kippfähigkeit der Maschine abgestimmt. Daher zeichnen sich die auf Produktionsanwendungen ausgelegten Schaufeln durch optimale Leistung und Produktivität aus. Die Vorteile dieser Konstruktion sind höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 481-9767

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 95.6 in
Breite: 2428 mm
Rated Capacity (m3): 1.8
Rated Capacity (yd3): 2.4
Gewicht: 1397.9 lb
Gewicht: 634.1 kg
Width (in): 95.6
Width (mm): 2428
Höhe: 1171 mm
Höhe: 46.1 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Länge: 51.6 in
Länge: 1310 mm
Kapazität: 1.8 m³
Kapazität: 2.4 yd³
Grundmesserdicke: 0.7 in
Grundmesserdicke: 19 mm
Schnittstellentyp: Bolzenbefestigung
Interface Type: Pin On
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Bolt-On Teeth
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 481-9767

KOMPAKTRADLADER

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt