Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager485-5467: GLEITRING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager485-5467: GLEITRING
485-5467: GLEITRING

Flanschgleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
485-5467: GLEITRING
485-5467: GLEITRING
485-5467: GLEITRING
485-5467: GLEITRING
485-5467: GLEITRING

Flanschgleitlager

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 485-5467

Maßeinheit

USMetrisch
Lip Thickness (in): 0,59
Lip Thickness (mm): 15,0
Inside Diameter (mm): 280,0
Inside Diameter (in): 11,02
Outside Diameter (mm): 305,0
Outside Diameter (in): 12,01
Overall Length (mm): 135,0
Overall Length (in): 5,31
Flange Diameter (mm): 315,0
Flange Diameter (in): 12,4
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 485-5467

SCHAUFEL

6040

HYDRAULIKBAGGER

6040

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt