Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch
490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch

Cat® Crankcase Breather Fumes Disposal Hose channels fumes from the crankcase area, ensuring proper flow to the disposal system

Marke: Cat

Produktbilder
490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch
490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch
490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch
490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch
490-6149: Kurbelgehäuseentlüfter Rauchgasentdustungs-Schlauch

Cat® Crankcase Breather Fumes Disposal Hose channels fumes from the crankcase area, ensuring proper flow to the disposal system

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 490-6149

Maßeinheit

USMetrisch
Material: SYNTHETIC RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 17,0
Working Pressure (kPa): 110,32
Working Pressure (psi): 16,0
Operating Temperature: UP TO 100°C
Application: FUEL AND OIL HOSE
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 490-6149

BAGGER

320 320 GX OTHER 320 GC 320GX

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt