StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte4E-6445: 7,95 mm Außendurchmesser gerader massiver Passstift
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte4E-6445: 7,95 mm Außendurchmesser gerader massiver Passstift
4E-6445: 7,95 mm Außendurchmesser gerader massiver Passstift

Massiver Spannstift

Marke: Cat

Produktbilder
4E-6445: 7,95 mm Außendurchmesser gerader massiver Passstift
4E-6445: 7,95 mm Außendurchmesser gerader massiver Passstift

Massiver Spannstift

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4E-6445

Maßeinheit

USMetrisch
Bolzenausführung: Konstant
Bolzendurchmesser (mm): 8,0
Gesamtlänge (mm): 54,0
Material-: Stahl
Anmerkungen: Stirnseite: Blei, Abgeschrägt
Bolzendurchmesser (Zoll): 0,31
Gesamtlänge ('): 2,13
Diameter (mm): 7,95
Pin Length (in): 2.126
Pin Length (mm): 54
Diameter (in): 0,313
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4E-6445

RADDOZER

844 824H 834G 844H 854G 834H 854K

MÜLLVERDICHTER

836H 826H 836G 826G II

RADLADER

988F II 988G 988H 990 II 988F 992D 994F 994D 992G 994 990H 992K 990

BODENVERDICHTER

825H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt