Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
StartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Produktbilder
4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
4J-0805: 45,24 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4J-0805

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Material-: WEICHER STAHL,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Außendurchmesser ('): 2,5
Außendurchmesser (mm): 63,5
Stärke ('): 0,12
Stärke (mm): 3,05
Outside Diameter (in): 2,5
Outside Diameter (mm): 63,5
Inside Diameter (mm): 45,24
Coating: Mechanical Zinc
Inside Diameter (in): 1,781
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4J-0805

KETTENSKIDDER

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

HECKBAGGER

931 D3

WINDE

53 55

KETTENLADER

931B

PLANIERRAUPE

4S 4P 5A 5P 5S 3S 3P

RADDOZER

639D 633E II 627G 637 623G 631D 631E 631C 631G 633C 637G 637D 637E 633D 621G

KETTENDOZER

D3B D5H XL D4H D5R2 D5R XL D5H DEUCE D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N 30/30 D4H XL

AUFREISSER

D5 3 5

LKW

793B 789B 785B

SCHÜRFZUG

630B 631G 623G 631D 631C 631E 627G 631B 633 639D 637 633E 621G 633B 637E 633D 637G 637D

RADLADER

980B 980

DOZER

784B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt