StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube
4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube

Zoll

Marke: Cat

Produktbilder
4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube
4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube
4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube
4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube
4J-7945: 3/4''-10 x 11 1/2'' Sechskantschraube

Zoll

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4J-7945

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 11.5
Bolt Length (mm): 292,1
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Klemmlänge ('): 9,5
Klemmlänge (mm): 241,3
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4J-7945

KETTENLADER

983B 983

RADDOZER

627 621 650B 623 639D 627B 627G 627E 623B 627F 623G 651B 623E 623F 651E 660B 621B 657E 657B 621R 621E 621F 633D 641B 657G 621G 666B 621S 824C

ERDÖLMOTOR

C280-12

AUFREISSER

7

FAHRLADER

R1600 R1300G R1600G R1600H R1300 R1300G II

RADLADER

966F II 992B 966D 966C 966F 966E 970F 966R 992

GASMOTOR

G3612 G3616

WINDE

57H 57

PLANIERRAUPE

824S 7SU 7A 7S 7U

KETTENDOZER

D7H D8R D8R II

MÜLLVERDICHTER

816 826C

BAGGER

320B 235 320B S 320B N 320B L

LKW

773

SCHÜRFZUG

623E 621E 621B 657E

SCHIFFSMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D550B D44B

STROMAGGR MOT

3616

LOKOMOTIVMOTOR

3612

DOZER

772

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt