StartseiteMotorRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotorriemenscheiben4N-2690: Riemenspanner-Welle
StartseiteMotorRiemen, Riemenscheiben und SchwingungsdämpferMotorriemenscheiben4N-2690: Riemenspanner-Welle
4N-2690: Riemenspanner-Welle

Cat® Riemenspannwelle für den Motor ist eine mechanische Komponente, die zum Einstellen und Halten der Spannung in Riemen verwendet wird

Marke: Cat

Produktbilder
4N-2690: Riemenspanner-Welle
4N-2690: Riemenspanner-Welle

Cat® Riemenspannwelle für den Motor ist eine mechanische Komponente, die zum Einstellen und Halten der Spannung in Riemen verwendet wird

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4N-2690
Länge (mm): 205,7
Höhe (mm): 99,1
Breite (mm): 99,1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4N-2690

KETTENLADER

983B

ROHRVERLEGER

583R 587R 578

RADDOZER

621 627B 621B 623B 824C

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD55

AUFREISSER

8

LADESCHAUFEL

5080

FAHRLADER

R2900G R3000H R2900

RADLADER

980C 980F 980F II

STROMAGGREGAT

G3520 3516C 3516E

WINDE

57H

PLANIERRAUPE

8U 8SU 8A

KETTENDOZER

D8R II D8R D8GC D8N D8 GC

MOTOR

G3520

MÜLLVERDICHTER

826C

BAGGER

375-A 245 245D 245B 375-A L

SCHÜRFZUG

621B

STROMAGGR MOT

G3520

MOTORGRADER

16G

BODENVERDICHTER

825C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt