Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventil-Komponenten4T-1850: Steuerventilgehäuse
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulikventil-Komponenten4T-1850: Steuerventilgehäuse
4T-1850: Steuerventilgehäuse

Cat®-Steuerventilgehäuse, L × B × H: 75 × 63 × 30 mm

Marke: Cat

Produktbilder
4T-1850: Steuerventilgehäuse
4T-1850: Steuerventilgehäuse
4T-1850: Steuerventilgehäuse
4T-1850: Steuerventilgehäuse
4T-1850: Steuerventilgehäuse

Cat®-Steuerventilgehäuse, L × B × H: 75 × 63 × 30 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4T-1850

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 1,18
Höhe (mm): 30,0
Länge ('): 2,95
Länge (mm): 75,0
Material-: Aluminiumguss
Breite ('): 2,46
Breite (mm): 63,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4T-1850

TIEFWATFÄHIGER TRAKTOR

D7R II

WINDE

57H 57 56 56H

BAGGERLADER

446D 446B 446

ASPHALTFERTIGER

AP-1050B BG-245C

PLANIERRAUPE

8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

INDUSTRIE-RADLADER

IT28 IT28B

KETTENDOZER

D6H XL D7R D6H XR D7H D6R III D8R D8N D6H II D6R STD D7R LGP D9R D7R II D6R XL D9 GC D6R D6R II D7R XR D6H

AUFREISSER

7 6 8

RADLADER

G926 936E 936F 926 936 926E G936

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt