Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse
500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse

Die 65 mm dicke Cat®-Schraubenisolierhülse schützt die Schraube vor korrosiven Elementen wie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Salz, die zu Rost führen können

Marke: Cat

Produktbilder
500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse
500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse
500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse
500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse
500-1986: 65mm dicke Bolzen-Isolierhülse

Die 65 mm dicke Cat®-Schraubenisolierhülse schützt die Schraube vor korrosiven Elementen wie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Salz, die zu Rost führen können

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 500-1986

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: Flach
Außendurchmesser (mm): 70,0
Innendurchmesser (mm): 36,5
Stärke (mm): 65,0
Material-: Zinklegierung,Kohlenstoffstahl,Legierter Stahl
Outside Diameter (in): 2,756
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 2,559
Inside Diameter (in): 1,437
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 500-1986

HYDRAULIKBAGGER

6060

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt