Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE
506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE

Cat® Hex Head Bolt features a high-strength fastener with a hexagonal head and precise threading for secure fastening

Marke: Cat

Produktbilder
506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE
506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE
506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE
506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE
506-5531: SECHSKANTSCHRAUBE

Cat® Hex Head Bolt features a high-strength fastener with a hexagonal head and precise threading for secure fastening

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 506-5531

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 2.362
Bolt Length (mm): 60,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22,0
Material-: Niedriglegierter Stahl,Konstruktionsstahl,Zinklegierung,Dichtmittel / Klebstoffe
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 506-5531

KOMPAKTLADER

249D3

KOMPAKTKETTENLADER

249D3 239D3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt