Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder506-5957: KETTENGLIED
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenglieder506-5957: KETTENGLIED
506-5957: KETTENGLIED

Cat® Track Link 240.5mm Track Pitch, PPR

Marke: Cat

Produktbilder
506-5957: KETTENGLIED
506-5957: KETTENGLIED
506-5957: KETTENGLIED
506-5957: KETTENGLIED
506-5957: KETTENGLIED

Cat® Track Link 240.5mm Track Pitch, PPR

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 506-5957

Maßeinheit

USMetrisch
Overall Height (in): 6,693
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 33
Track Pitch (mm): 240,5
Bore To Rail (mm): 102
Track Pitch (in): 9,469
Overall Height (mm): 170,0
Steel Spec: 1E4415
Bushing End Strap Thickness (in): 1.299
Bore To Rail (in): 4.016
Eyebrow Thickness (mm): 5
Bolt Hole Diameter (mm): 26.39
Track Pin Bore Diameter (in): 1.99
Track Link Crown Height (mm): 3
Eyebrow Thickness (in): 0.197
Track Pin Bore Diameter (mm): 50.55
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.752
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 64.5
Track Link Crown Height (in): 0.118
Pin End Strap Thickness (mm): 44.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.539
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.039
Master Bolt Thread: M24
Bushing Bore Diameter (in): 3.15
Bushing Bore Diameter (mm): 80
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 506-5957

KETTENDOZER

D9T D9 D9R D9 GC

Mehr anzeigen
Alternative Teile vergleichen
Overall Height (in)
Track Pitch (in)
Bushing End Strap Thickness (in)
Beschreibung
506-5957
Dieses Teil:
506-5957: KETTENGLIED

6,693

9,469

1.299

Cat® Track Link 240.5mm Track Pitch, PPR

506-5958
Dieses Teil:
506-5958: KETTENGLIED (

6,693

9,469

1.299

Cat® Track Link 240.5mm Track Pitch, PPR

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt