Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-Klimaanlagenkomponenten507-3868: Kältemittel-Kompressor
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-KlimaanlagenAndere Fahrerkabinen-Klimaanlagenkomponenten507-3868: Kältemittel-Kompressor
507-3868: Kältemittel-Kompressor

Cat® Aluminium-Kältemittelverdichter

Marke: Cat

Produktbilder
507-3868: Kältemittel-Kompressor
507-3868: Kältemittel-Kompressor

Cat® Aluminium-Kältemittelverdichter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 507-3868

Maßeinheit

USMetrisch
Bolzen: 2,0
Außendurchmesser (mm): 156,0
Bohrungsdurchmesser ('): 1,2
Außendurchmesser ('): 5,5
Temperatur (°C): 0 bis 95 (Bereich)
Gesamtlänge (mm): 257,5
Temperatur (°F): 32 bis 203 (Bereich)
Länge (mm): 32,8
Gesamtlänge ('): 10,1
Länge ('): 1,3
Spannung (V AC): 24 (VDC)
Bohrungsdurchmesser (mm): 29,3
Anschlusstyp: 2-polig DT
Material: Alloy Aluminum
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 507-3868

KETTENLADER

973K

MOTOR

C13B

KETTENDOZER

D9T D6

INDUSTRIEMOTOR

C13

MOTORGRADER

18M3 16M3 16 14 18 14M-3 14M3

HYDRAULIKBAGGER

6015B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt