Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen520-6100: Daumenzylinder
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen520-6100: Daumenzylinder
520-6100: Daumenzylinder

Cat® Daumen-Hydraulik-Zylinder

Marke: Cat

Produktbilder
520-6100: Daumenzylinder
520-6100: Daumenzylinder
520-6100: Daumenzylinder
520-6100: Daumenzylinder
520-6100: Daumenzylinder

Cat® Daumen-Hydraulik-Zylinder

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 520-6100

Beschreibung:
Ein Hydraulikzylinder ist ein mechanischer Aktuator, der eine unidirektionale Kraft durch einen unidirektionalen Hub ausübt. Sie werden in der Regel zum Schieben, Ziehen oder Heben von etwas verwendet, das außergewöhnliche Kraft erfordert. Die Daumenzylinderbefestigung erleichtert das Aufnehmen, Bewegen und Halten von unregelmäßigen Gegenständen wie Beton, Steinen, Baumaterialien, Schutt und Ästen, die nicht leicht in einen typischen Eimer passen

Merkmale:
• Der Druckwert des Zylinders beträgt 27000 cc KPa.
• Die Hublänge des Zylinders beträgt 432 mm.
• Die geschlossene Länge des Zylinders beträgt 695 mm.
• Sicherheitsfaktor beim Beulen bei 24000 kPa
• Kann aufgrund des hohen Drucks der Hydraulikflüssigkeit eine hohe Kraftabgabe erzeugen.

Anwendung:
Daumenzylinder sind hochwertige, geschweißte Zylinder, die speziell für den Einsatz an Minibaggern, Kettenbaggern, Mobilbaggern und Baggerladern für hydraulische Daumenanwendungen entwickelt wurden.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 520-6100

Maßeinheit

USMetrisch
Bohrungsdurchmesser ('): 2,55
Bohrungsdurchmesser (mm): 65,0
Stangendurchmesser ('): 1,57
Stangendurchmesser (mm): 40,0
Hübe: 432,0
Gewicht (kg): 16,2
Gewicht (lb): 35,7
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 520-6100

MINIHYDRAULIKBAGGER

304 303E CR 304E 304E2 303.5CR 303CR 303.5E2 304D CR 304.5E2 303.5E 303.5D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt