Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
530-2862: Satz Dichtungen für Block und Ölwanne
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze530-2862: Satz Dichtungen für Block und Ölwanne
Startseite530-2862: Satz Dichtungen für Block und Ölwanne

530-2862: Satz Dichtungen für Block und Ölwanne

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a leak-free seal

Marke: Cat

Produktbilder

530-2862: Satz Dichtungen für Block und Ölwanne

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

118-5068: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

126-4935: Kantenverleimte Gummidichtung Integrale Dichtung

Anzahl: 1

165-6170: 24,13 mm Außendurchmesser Stopfen ohne Gewinde

Anzahl: 3

210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 3

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 1

228-7090: 16 mm Außendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 6

238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

238-5084: 29,74 mm Außendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

4N-0699: 0,8 mm dicke Flanschdichtung

Anzahl: 1

5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

649-5170: 0,5 mm dicke Dichtung für Motorölwanne

Anzahl: 2

6V-3830: 34,29 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm

Anzahl: 3

Anzeige von 1 bis 16 von 16

Beschreibung für Ersatzteilnummer 530-2862

The Engine Central and Lower Structure Gasket Kit consists of gaskets, oil pan gaskets, O-ring seals, oil pan gaskets, STOR O-ring seals, and plugs. O-ring seals provide a reliable seal in various parts, while the STOR O-ring seals offer enhanced sealing capabilities. The plugs seal off unused openings, preventing fluid or debris from entering or exiting. The gaskets are used to fill the space between two or more mating surfaces to prevent leakage.

Attributes:
• Precise design and fit of the parts ensure efficient operation
• Withstands the operating conditions, such as temperature and pressure

Applications:
The Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts to provide proper sealing and maintain the integrity of the central and lower structure.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 530-2862

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 530-2862

MOTORGRADER

24M

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt