AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur530-2862: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur530-2862: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
530-2862: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a leak-free seal

Marque: Cat

Images du produit
530-2862: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE
530-2862: KIT DE JOINTS STATIQUES DE BLOC ET DE CARTER D'HUILE

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a leak-free seal

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

649-5170: Joint de carter d'huile moteur de 0,5 mm d'épaisseur
649-5170: Joint de carter d'huile moteur de 0,5 mm d'épaisseurQuantité: 2
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 1
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interne
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interneQuantité: 6
228-7090: Joint torique de 16 mm de diamètre extérieur
228-7090: Joint torique de 16 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
5P-5846: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieur
5P-5846: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bord
126-4935: Joint intégral en caoutchouc collé au bordQuantité: 1
4N-0699: Joint statique à bride de 0,8 mm d'épaisseur
4N-0699: Joint statique à bride de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
6V-3830: Joint torique de 34,29 mm de diamètre intérieur
6V-3830: Joint torique de 34,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
165-6170: Bouchon en U non fileté de 24,13 mm de diamètre extérieur
165-6170: Bouchon en U non fileté de 24,13 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
118-5068: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieur
118-5068: Joint torique de 15,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieur
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
210-9246: Joint torique de 37,77 mm de diamètre intérieur
210-9246: Joint torique de 37,77 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 3
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interne
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interneQuantité: 2
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mm
6V-6609: Joint torique de diamètre interne 16,36 mmQuantité: 3
Affichage de 1 à 16 sur 16
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 530-2862

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 530-2862

NIVELEUSE

24M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée