Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienAnweisungen538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeInformationen, Botschaften und MarketingFolienAnweisungen538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung
538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung

Cat®-Joystick-Steuerinformationsplatte, Plattengröße: 110 X 65 mm (4,3 X 2,6")

Marke: Cat

Produktbilder
538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung
538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung
538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung
538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung
538-6257: Informationsplatte Joysticksteuerung

Cat®-Joystick-Steuerinformationsplatte, Plattengröße: 110 X 65 mm (4,3 X 2,6")

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 538-6257

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Informationstafel
Material-: Polycarbonat
Länge (mm): 110,0
Breite (mm): 65,0
Stärke (mm): 0,8
Länge ('): 4,3
Breite ('): 2,6
Stärke ('): 0,03
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 538-6257

FORESTRY PRODUCTS

538

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330 MHPU

BAGGER

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 395 330 352 374 350 317 333 GC 340MHPU 315 313 317 GC 335 336 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6015

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt