StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKomplettketten570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKomplettketten570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette
570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marke: Cat

Produktbilder
570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette
570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette
570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette
570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette
570-3234: 710 mm breite Stegbodenplatte für Laufwerkskette

Cat® Track Group Round Hole, 1 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, PPR, SALT, ES, 710mm Shoe Width, 317.5mm Track Pitch

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 570-3234

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 710,0
Anzahl der Bodenplatten: Einzel
Schmierkettentyp: Nicht zutreffend
Kettenbolzengewinde: 1,375
Bodenplattenart: ES
Anzahl der Kettenabschnitte: 41,0
Abgeschrägt: Nein
Endgliedschraubengewinde: M36
Bohrungstyp: Rund
ARM: Nein
Endgliedtyp: 1-Zahn-Master
Abstand: Nicht zutreffend
Dichtungs- und Schmiermitteltyp: Salz
Kettenversteifungssystem: Nicht zutreffend
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Round
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Number of Sections: 41
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 27,953
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 570-3234

KETTENDOZER

D11T D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt