Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen589-9635: Gelenkbolzen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen589-9635: Gelenkbolzen
589-9635: Gelenkbolzen

Gelenkbolzen

Marke: Cat

Produktbilder
589-9635: Gelenkbolzen
589-9635: Gelenkbolzen
589-9635: Gelenkbolzen
589-9635: Gelenkbolzen
589-9635: Gelenkbolzen

Gelenkbolzen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 589-9635

Beschreibung:
Cat®-Maschinengelenkbolzen unterstützen die Drehbewegung zwischen Rahmen, Gestängen und Arbeitsgeräten. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wenn zwischen zwei Strukturen Rotation stattfinden muss. Originale Bolzen und -gleitlager von Cat wurden so entwickelt, dass sie als System funktionieren und die erwartete Leistung erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure wählen für jedes Teil die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung und Fertigungsprozessen, damit es effizient mit allen angrenzenden und abhängigen Teilen funktioniert.

Merkmale:
Gelenkbolzen von Cat werden aus hochwertigen Stahlstangen maschinell gefertigt und sind für außergewöhnliche Belastungen und eine lange Verschleißdauer gehärtet. Sie sind Teil des Bolzengelenksystems für Ihre spezifische Cat-Maschine und haben sich weltweit in den anspruchsvollsten Anwendungen bewährt. Die Oberflächenhärte, -behandlung und die metallische Beschichtung wurden für eine optimale Leistung mit dem Gleitlager ausgewählt. Das Ergebnis sind niedrigere Gesamtkosten, herausragende Stärke und Dauerhaltbarkeit, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und hervorragender Schutz gegen Festfressen der Bolzen selbst bei hohen Lasten.

Anwendungen:
Die gehärteten Gelenkbolzen von Cat wurden für Bedingungen entwickelt, die eine überragende Tragfähigkeit, Stärke und Verschleißfestigkeit erfordern – für eine längere Lebensdauer der Lagergelenke. Cat-Gelenkbolzen sind die beste Wahl für eine maximale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Sie passen zum entsprechenden Gleitlager.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 589-9635

Maßeinheit

USMetrisch
Länge ('): 7,25
Länge (mm): 184,0
Material-: Stahl
Bolzendurchmesser (Zoll): 4,0
Bolzendurchmesser (mm): 102,0
Bolzenausführung: Kopfschraube
Metallisches Beschichten: Hartverchromt
Entfernung Hilfe/Funktion: Abzieherloch
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 589-9635

MULDENKIPPER

794 AC 796 AC 798 AC 798

LKW

794 AC

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt