StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile5J-3506: HALTERUNG
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenAndere Hydraulikventile5J-3506: HALTERUNG
5J-3506: HALTERUNG

Valve Spring Retainer

Marke: Cat

Produktbilder
5J-3506: HALTERUNG
5J-3506: HALTERUNG
5J-3506: HALTERUNG
5J-3506: HALTERUNG
5J-3506: HALTERUNG

Valve Spring Retainer

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5J-3506

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Outside Diameter (mm): 37,0
Inside Diameter (mm): 26,0
Flange Diameter (mm): 46,0
Lip Thickness (mm): 4,0
Overall Length (mm): 12,0
Outside Diameter (in): 1,44
Inside Diameter (in): 1,03
Flange Diameter (in): 1,81
Lip Thickness (in): 0,17
Overall Length (in): 0,47
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5J-3506

HYDRAULIKSTEUERUNG

173B 193B 183B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt