StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileSchraubbolzen5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileSchraubbolzen5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen
5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen

Doppelend-Gewindebolzen

Marke: Cat

Produktbilder
5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen
5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen
5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen
5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen
5P-6603: 115 mm Länge Taperlock Bolzen

Doppelend-Gewindebolzen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5P-6603
Bolzenausführung: Doppelend-Gewindebolzen
Material-: STAHL
Gesamtlänge ('): 4,53
Bolzengewindegröße ('): 3/4–10
Thread Size (" - Gangzahl) ('): 3/4-10
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5P-6603

MULDENKIPPER

789G 785D 789 789D 785

RADDOZER

824C

BAGGER

215

LKW

785G 785 789C 789D 789B 785C 785D 785B

STROMAGGR MOT

3616

RADLADER

966H 980C 980F 972H 980F II

DOZER

784C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt