Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke5W-5038: SCHEIBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke5W-5038: SCHEIBE
5W-5038: SCHEIBE

FLAT WASHER

Marke: Cat

Produktbilder
5W-5038: SCHEIBE
5W-5038: SCHEIBE
5W-5038: SCHEIBE
5W-5038: SCHEIBE
5W-5038: SCHEIBE

FLAT WASHER

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5W-5038

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 9,0
Outer Diameter (in): 0,354
Thickness (mm): 0,8
Thickness (in): 0,031
Fits Bolt Sizes (mm): M4
Material-: Kohlenstoffstahl,Weicher Stahl
Washer Type: Flat
Outside Diameter (in): 0,354
Outside Diameter (mm): 9,0
Inside Diameter (mm): 4,3
Inside Diameter (in): 0,169
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5W-5038

KALTFRÄSE

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

ASPHALTFERTIGER

AP-300D

ERDÖLMOTOR

3516C C175-16

MOTOR

C175-16

BAGGER

211B 214B FT 206B 214B 205 206 205B 213B M312 M315 M318 212 224B 212B M320

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-14B

RADLADER

924K 938K 938M 926M 930K 930M

INDUSTRIEMOTOR

C4.4 C175-16

STROMAGGREGAT

C7.1

UMSCHLAGMASCHINE

MH3059 MH3037 MH3049

TELEHANDLER

TH3510D TH3510 TL1055D TH408D TH314D TL943 TL642 TL642D TL642C TH306D TH407C TH357D TH337C TH414C TH357 TL1255D TH406C TH336C TH514D TL1255 TH408 TH255C TL1055 TL943D TH514C TH417D TH417C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt