601-4617: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze601-4617: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur
Startseite601-4617: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

601-4617: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Cat®-Dichtungssatz für das Schwungradgehäuse

Marke: Cat

Produktbilder

601-4617: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

601-4617: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Cat®-Dichtungssatz für das Schwungradgehäuse

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

234-8937: 2,23 mm Werkzeugdrehdeckel mit geklebter Dichtung

Anzahl: 2

252-8374: 1mm dicke Dichtung der hinteren Abdeckung

Anzahl: 2

2S-1251: 0,79 mm dicke Dichtung der hinteren Motorabdeckung

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 2

4B-8407: Schwungradgehäusedichtung

Anzahl: 7

4W-2110: 26,40 mm Innendurchmesser Sicherungsring

Anzahl: 2

569-7729: 272,288 mm Äußere Kurbelwellendichtung

Anzahl: 1

5F-9657: 36.09 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-3348: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 18,42 mm

Anzahl: 4

7N-3368: 0,8 mm dicke Zylinderblockdichtung

Anzahl: 1

7X-4805: 9.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

9Y-6089: 0,8 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse

Anzahl: 3

619-0636: Schwungradgehäusedichtung

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 14 von 14

Beschreibung für Ersatzteilnummer 601-4617

Beschreibung:
Ein Dichtungssatz für die hintere Abdeckung wird verwendet, um den Spalt zwischen der hinteren Abdeckung und dem Schwungradgehäuse abzudichten und genau zu passen, wodurch eine Dichtung entsteht, die verhindert, dass Öl und andere Flüssigkeiten aus dem Motor austreten. Es umfasst in der Regel eine Dichtung, eine Kurbelwellendichtung, einen Ringhalter und Dichtungen, die für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Chemikalien und Abnutzung ausgelegt sind.

Attribute:
• Schützt die internen Komponenten der Motoreinheit vor Verunreinigungen
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt
• Bietet eine zuverlässige und effektive Abdichtung

Anträge:
Ein Dichtungssatz für die hintere Abdeckung trägt dazu bei, Leckagen zu verhindern und eine ordnungsgemäße Schmierung im Schwungradgehäuse aufrechtzuerhalten. Er wird hauptsächlich in Cat-Motoren 3508B, G3516 und G3516, 3516 (Kolben), Stromaggregaten 3516C, G3516 und G3516B verwendet.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 601-4617

Maßeinheit

    Gewicht (lb):

    2,11

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 601-4617

GASMOTOR

G3516

STROMAGGREGAT

3516C 3516B G3516 G3516B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt