StartseiteAntriebsstrangScheiben6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring
StartseiteAntriebsstrangScheiben6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring
6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring

Cat® 1184,17 mm Sicherungsring mit Innendurchmesser für die Felge

Marke: Cat

Produktbilder
6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring
6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring
6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring
6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring
6G-0795: 1184,17 mm Innendurchmesser Sicherungsring

Cat® 1184,17 mm Sicherungsring mit Innendurchmesser für die Felge

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6G-0795

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Durchmesser (mm): 1.184,17
Breite (mm): 28,3
Durchmesser ('): 46,62
Breite ('): 1,114
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6G-0795

MULDENKIPPER

777G 777E 777

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E

LKW

777 777C 777B 777D 777G 777F

RADLADER

992C

DOZER

776D 776C 776B 776

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt