StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder
StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder
6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder

Dichtring

Marke: Cat

Produktbilder
6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder
6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder
6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder
6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder
6I-6785: 94,08 mm Innendurchmesser Dichtring für Hydraulikzylinder

Dichtring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6I-6785

Maßeinheit

USMetrisch
Nutdurchmesser (mm): 3,5
Nutbreite (mm): 0,35
Querschnittshöhe ('): 0,2
Nutdurchmesser ('): 88,9
Innendurchmesser ('): 3,7
Nutbreite ('): 9,0
Querschnittsbreite ('): 0,31
Innendurchmesser (mm): 94,1
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Querschnittsbreite (mm): 8,0
Material-: Kunststoff – Laminiertes phenolisches Gewebe
Querschnittshöhe (mm): 5,0
Materialbeschreibung: Dieser Kunststoffverbund bietet gute Reibungsdämpfung und Verschleißschutzeigenschaften in Anwendungen mit hoher Stoßlast. Er wird hauptsächlich bei semistatischen oder leichten Drehlasten eingesetzt.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6I-6785

MOBILBAGGER

M325B W330B M330D W345B II

RADDOZER

834 834G 834H 834K

BAGGER

330-A 330-A LN 568 FM 322B L 330 L 345B II 345B L 330-A L 350-A 350-A L 345B II MH 325B L 322C FM 330-A L 330C FM 330C 330 LN 330C MH 330B L 350 L 330B LN 568 FM LL 330D FM 345B 345C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt