Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeRiemen und RiemenscheibenRiemen6N-6650: 1892mm langer, gezahnter Keilriemen mit roher Kante
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeRiemen und RiemenscheibenRiemen6N-6650: 1892mm langer, gezahnter Keilriemen mit roher Kante
6N-6650: 1892mm langer, gezahnter Keilriemen mit roher Kante

Breite: 15,9 mm (0,63")

Marke: Cat

Produktbilder
6N-6650: 1892mm langer, gezahnter Keilriemen mit roher Kante
6N-6650: 1892mm langer, gezahnter Keilriemen mit roher Kante

Breite: 15,9 mm (0,63")

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6N-6650

Maßeinheit

USMetrisch
Riemenbreite (mm): 15,9
Riementyp: Keilriemen - gezahnt
Riemenlänge (mm): 1.892,0
Riemenbreite ('): 0,63
Riemenlänge ('): 74,49
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6N-6650

KALTFRÄSE

PM-565 PM-565B

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AE40 II AD45 AE40 AD40

ERDÖLMOTOR

C15 C18

MOTOR

C15 C18 C13B

MOTOR - MASCHINE

3408

INDUSTRIEMOTOR

3456 C9.3B C13 C15 C18 C9.3 3412E 3406E 3406C 3408E 3408B

MOTOR - INDUSTRIE

3406B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt