Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileTüllen6P-4467: Geteilte Gummidurchführung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileTüllen6P-4467: Geteilte Gummidurchführung
6P-4467: Geteilte Gummidurchführung

Cat®-Gummitülle mit 38,1 mm Außendurchmesser für Elektrik und Startsystem

Marke: Cat

Produktbilder
6P-4467: Geteilte Gummidurchführung
6P-4467: Geteilte Gummidurchführung
6P-4467: Geteilte Gummidurchführung
6P-4467: Geteilte Gummidurchführung
6P-4467: Geteilte Gummidurchführung

Cat®-Gummitülle mit 38,1 mm Außendurchmesser für Elektrik und Startsystem

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6P-4467

Maßeinheit

USMetrisch
Nutdurchmesser – B (+/- 0,001') ('): 1,25
Materialbeschreibung: Gummi
Nutdurchmesser – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 31,75
Nutbreite – A ('): 0,25
Innendurchmesser (mm): 23,81
Außendurchmesser (mm): 38,1
Nutbreite – A (mm): 6,35
Länge (mm): 12,7
Innendurchmesser (Zoll): 0,93
Innendurchmesser (mm): 23,81
Durchmesser (mm): 31,75
Breite (mm): 6,35
Material-: Gummi
Innendurchmesser ('): 0,93
Außendurchmesser ('): 1,5
Außendurchmesser ('): 1,5
Außendurchmesser (mm): 38,1
Länge ('): 0,5
Stärke ('): 0,5
Durchmesser ('): 1,25
Stärke (mm): 12,7
Breite ('): 0,25
Typ: Geteilt
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6P-4467

BAGGERLADER

420XE 416F2 416 420F2 420 430 440 450 430F2

MULDENKIPPER

793D 789D 785D

RADDOZER

844 824H 824G 854G 854K 824G II 844H

SCHAUFELHOLZLADER

345C

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45B AD30 AD45

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

350MHPU

STROMAGGREGAT

XQP115

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6030

HOLZLADER

322C

WINDE

53

PLANIERRAUPE

3S 3P

KOMPAKTRADLADER

930 938 926

KETTENDOZER

D7G D4 D6 D5 D8 D7 D8K D6XE D9H D6N LGP D6K2 XL D6K2 D3B D10N D6K2 LGP D5R2 D6N XL D6N D6K D7E LGP D7E

BAGGER

322B L 345B II 324D FM LL 330D MH 325D FM LL 325B L 324D FM 320E LRR 352 350 375-A L 323F LN 355 320C FM 323F 568 FM LL 320D L 320D FM RR 350-A 318C 325C L 325C FM 330B L 330D FM 345B 345C 320E L 548 325D FM 320D2 FM 320C 320D 320E 323E L 325D MH 558 330C L 323E SA 320E LN 375-A 320B L 568 FM 323E LN 350-A L 345B II MH 322C FM 320D FM 330C FM 330C 330D M312 M315 323F L M318 538 330C MH 345C MH 350 OEM 325C 320E RR M320

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

TK1051

BODENVERDICHTER

825H 825G 825G II

HECKBAGGER

931 D3

KETTENLADER

931B

KOMPAKTLADER

272D2 272D2 XHP

INDUSTRIE-RADLADER

IT62H

AUFREISSER

3

FORSTMASCHINE

558

FAHRLADER

R3000H R1600H R2900G R2900

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

320E

BERGBAUBAGGER

5230B 5110B 5230

RADLADER

962H 950H 980G II 926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

MINIHYDRAULIKBAGGER

303 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 302.5C 305.5E 308E

ENERGIESPEICHERUNG

PGS840

MOBILBAGGER

W345C MH M322C W330B M318C W345B II M318C MH M315C M316C M313C M325B

LKW

793D 789D 777F 785D

KOMPAKTKETTENLADER

299D2 XHP 299D3 XE

MOTORGRADER

14M3 12M 3 12M 2 14 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 14M-3 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt