Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter
6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter

Cat Zweipoliger Licht-Wippschalter für Steuertafel der Kabine im Elektro- und Startsystem

Marke: Cat

Produktbilder
6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter
6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter
6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter
6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter
6T-3989: Zweipoliger Licht-Wippschalter

Cat Zweipoliger Licht-Wippschalter für Steuertafel der Kabine im Elektro- und Startsystem

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6T-3989

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 49,2
Breite (mm): 41,66
Höhe (mm): 30,0
Temperatur (°C): -40° bis 85°
Anschlusstyp: 8-Schrauben-Klemme
Länge ('): 1,93
Breite ('): 1,64
Höhe ('): 1,18
Temperatur (°F): -40° bis 185°
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6T-3989

INDUSTRIE-RADLADER

IT14F IT24F IT14B IT18F IT12B IT38F IT28F

KOMPAKTRADLADER

910F 910E

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771C 775B

LKW

785 789 793 793B 793C 769C 777C 789B 773B 785B

RADLADER

966F II 928F 918F 938F 924F 936F 966F 960F 950F 980F 970F 980F II 950F II

DOZER

776C 772B 784B 768C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt