Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde
6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde

Cat® Knopfkopf-Innensechskantschraube ist ein Befestigungselement mit abgerundetem Kopf und Innensechskant, das eine sichere Befestigung mit einem Inbusschlüssel ermöglicht

Marke: Cat

Produktbilder
6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde
6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde
6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde
6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde
6V-1232: Sechskantschraube mit Innensechskant und 8-32 Gewinde

Cat® Knopfkopf-Innensechskantschraube ist ein Befestigungselement mit abgerundetem Kopf und Innensechskant, das eine sichere Befestigung mit einem Inbusschlüssel ermöglicht

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-1232

Maßeinheit

USMetrisch
Kopfausführung: Schaltfläche
Material-: Stahl,Mischlegierung: Metall,Kunststoff Nylon 6, 6/12, 6/6,Zinklegierung
Beschichtung: Verzinkt
Verriegelungsfunktion: Nylonaufsatz
Länge ('): 3,0
Klemmlänge ('): 0,063
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Bolt Length (mm): 9,53
Bolt Length (in): 0.375
Grip Length (mm): 1,59
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6V-1232

NACHRÜSTUNGSBEHANDLNG

SCR

GENERATOR

SR4B SR4 SR5 SR4BHV

ROHRVERLEGER

PL83 PL87 PL72 PL61 583T

ASPHALTFERTIGER

AP1055 AP655 AP600 AP555F AP500F AP655F AP655F L AP600F AP-1000F AP-1055F AP-1000 AP1000

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

349D2

INDUSTRIEMOTOR

C32 C27 C18 C9.3 3516B C7 C9 3512E 3512B 3512C G3520H CG137-08 C11 C13 C15

AUSWERFERFAHRZEUG

730C 740B 730C2 EJ 740

STROMAGGREGAT

G3520 C13 XQ375 G3516 G3512 G3508 3508 D1500 XQ1140 G3412 C13GENSET 3412 C32 GEN SET 3516 C18 C15 3512 XQ425 C9 GEN SET 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H C175-16GENSET 3508B C27 C32 3516B GEN C2.2 C175-20 C175-16 G3520C G3520B G3520E G3520H G3520K 3512C 3512B 3406C C1.5 G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

HYDRAULIKBAGGER

6020 6015 6040 6030 6015B 6020B

DREHBOHRER

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

TECHNOLOGIE

AUTOGUIDNC

MASCHINENSTEUERUNG & GUID

MINESTARGU

BAGGER

325B L 375-A L 336F XE 345B 365C L MH 336F L XE 325C M325D MH 336F LNXE 345B II MH 365B L M325D L MH 365B 349F LXE 330B L 349D2 330D MH 349D2 L 325D MH 385C L MH 365B II 330C MH 345C MH

STROMAGGR MOT

3608 3606 3516B G3520B 3512B G3520 G3516B G3508 3616 3512 3516

SCHAUFEL

6040

BODENVERDICHTER

825 815 825H 825K 815K

STABILISATOR-MISCHER

SM-350

KETTENLADER

953K

MASCHINENSTEUERUNG

CATSAFETY

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD5150C MD6640

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

573D 563D 2570D 2670D

FAHRLADER

R1600H R1700G R3000H R2900G R1300 R1700 R2900 R2900 XE R1700 XE

BEWÄSSERUNGSSYSTEM

777G

ERDÖLPAKET

CX31-C9I

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024 MH3037 MH3049 MH3059 M325D L MH

MOTOR

C15 C18 3512E G3516J G3516H G3520 G3520J G3520H

STOSSFÄNGER

SPF743 SPF343C

LKW

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 789D 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 773G 797F 785D 795F AC MT4400D AC 775G LRC

LOKOMOTIVMOTOR

C175-16 C32 C27 3512E

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C 730C2 725C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

SCHÜRFZUG

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651 637K

ROLLSCHNEIDER

RC7 RC20

KALTFRÄSE

PM820 PM825 PM822 PM620 PR-1000C PM622 PM312 PM313 PM310 PR-1000

TIEFWATFÄHIGER TRAKTOR

D7R II

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C 3512C 3512B 3508C

MULDENKIPPER

789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 785D 798

RADDOZER

631K 621K OEM 651 623F 621F 627F 637K 854K 844K 844 834K 854 824H 824K 814K 814 824 824G II

ERDÖLMOTOR

3508C 2016 3516C C175-16 3512E 3512C 3512B

GASMOTOR

G3304 G3306 G3512H G3512E G3512B G3512J G3306B G3520B G3520J G3616 CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3408C G3408B G3516J G3516E G3408 G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

KETTENDOZER

D6R III D10 D11 D5R LGP D9 GC D6R II D7R SERIES D6K2 LGP D5R2 D6R LS D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D9 D8 D6N LGP D10T D11T D7R XR D7R LGP D6R XL D6K2 XL D5R XL D7R D8T D8R D10T2 D9T D9R D8R II D6K2 D7R II D6R LGP

MÜLLVERDICHTER

826 816K 836H 836G 836K 816 826H 826K

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

SCHIFFSMOTOR

C32 3408 3616 C18 3612 3508C 3408B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 C280-12 C175-16 C280-6 C280-8

RECYCLER-MISCHER

RM-350 RM-500

LEISTUNGSMODUL

XQC1200 XQC1600 PM3508 PM3456 PM3516 PM3512 PMG3516

ERDÖL-STROMAGGR

3512B 3512C

RADLADER

988 XE 972M 972L 988GC 962L 986K 950M 950L 962M 988F 988K 966L 930K 966M 930M 814K 924K 938K 990 II 938M 926M 962 988F II 986 990 993 988K XE 962M Z 950M Z 990K 972M XE 993K 966M XE 992D 980L 992K 980M 994K 982M

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 HF 7495

CHALLENGER

35 45

MOBILBAGGER

M322D MH M330D W330B M325C MH MH3026 W345C MH MH3024 M324D2 MH M318D MH W345B II M325B M322D2 MH

MASCHINENSTEUERUNG UND GDNC

COMMAND CONSOLE

MOTOR - MASCHINE

C27

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E 773E 772G 770G

MOTORGRADER

14 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 24M 14M3 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt