StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenGetriebereibscheiben6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen
StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenGetriebereibscheiben6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen
6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen

Papierreibscheibe

Marke: Cat

Produktbilder
6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen
6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen
6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen
6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen
6Y-5915: Planetengetriebe mit 81 Zähnen

Papierreibscheibe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6Y-5915

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 201,88
Outside Diameter (mm): 265,1
Thickness (mm): 4,65
Inside Diameter (in): 7,948
Outside Diameter (in): 10,437
Thickness (in): 0,183
Material: Non-Band Type Friction Material,Low Alloy Steel,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6Y-5915

WINDE

518 528

GREIFER

125C 120C 518

RADSKIDDER

528 518 518C 528B 530B

AUSLEGER

120C

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE

FB518

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt