StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeStützringe7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeStützringe7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring

Cat® Gummi-Stützring mit einer Dicke von 4,30 mm wird verwendet, um die O-Ring-Dichtungen abzudecken und dem Druck im Hydrauliksystem standzuhalten

Marke: Cat

Produktbilder
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring
7J-8955: 155.15mm Innendurchmesser Gummi Stützring

Cat® Gummi-Stützring mit einer Dicke von 4,30 mm wird verwendet, um die O-Ring-Dichtungen abzudecken und dem Druck im Hydrauliksystem standzuhalten

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7J-8955

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnittshöhe ('): 0,17
Innendurchmesser ('): 6,11
Querschnittsbreite ('): 0,06
Innendurchmesser (mm): 155,2
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Querschnittsbreite (mm): 1,5
Strichzahl ('): 361
Material-: Urethangummi
Querschnittshöhe (mm): 4,3
Materialbeschreibung: Urethangummi verfügt über eine exzellente Abrieb- und Schnittbeständigkeit und arbeitet mit Schmierstoffen auf Erdölbasis und Hydraulikflüssigkeiten bei gemäßigten Temperaturen. Nicht mit wasserlöslichen Flüssigkeiten verwenden.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7J-8955

TIEFWATFÄHIGER TRAKTOR

D7R II

KETTENLADER

973C 963 973 963B 963C

MULDENKIPPER

793F

AUFREISSER

963 7 6 9 8

LADESCHAUFEL

235C

RADLADER

936E 936F 936 G936

HOLZLADER

227

WINDE

59N 59L 58L 57H 56H

TECHNOLOGIE

AUTOGUIDNC

PLANIERRAUPE

8U 9U 9SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 8A

KETTENDOZER

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7H D6R III D5H XL D6T XL D7R SERIES D5 D8R D6GC D8N D5R2 D6R STD D7R LGP D5R XL D9N D7R II D5R LGP D6N LGP D6R XL D7G2 D6N XL D6R D6T D6M D6N D6R LGP D6R II D7R XR D6H

MÜLLVERDICHTER

836H 836

BAGGER

215B 231D 235B 235C 235D 235 215

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt