Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7L-0688: 10" Sechskantschraube mit Innensechskant
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7L-0688: 10" Sechskantschraube mit Innensechskant
7L-0688: 10" Sechskantschraube mit Innensechskant

Cat® 10" Sechskant-Stahlschraube mit Innensechskant

Marke: Cat

Produktbilder
7L-0688: 10" Sechskantschraube mit Innensechskant
7L-0688: 10" Sechskantschraube mit Innensechskant

Cat® 10" Sechskant-Stahlschraube mit Innensechskant

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7L-0688

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Legierter Stahl
Bolt Length (in): 1.25
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Grip Length (mm): 9,53
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,375
Bolt Length (mm): 31,75
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7L-0688

KALTFRÄSE

PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

KETTENSKIDDER

D4HTSK III D4HTSK II

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516B 3512C

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

BAGGERLADER

416 428

ROHRVERLEGER

PL61

ASPHALTFERTIGER

BG-2455C BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C BG-230 AP-1050 BG-260C AP-1055B AP-1000 BG-225C BG-230D BG-245C

MULDENKIPPER

798 AC 798 796 AC 794 AC D10R

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AE40 AD45 AD40

ERDÖLMOTOR

3516 3512 3516B 3512C

INDUSTRIEMOTOR

3406B 3406C 3126 3408B 3408C 3512B 3304 3306 3412 3512 3412C 3516 3508

STROMAGGREGAT

3508C 3508 3412C G3306 G3412 3516 3306B 3512 G3520H 3408C 3406C

GASMOTOR

G398 G399 G3306B G379A G3304 G3306 G3612 G3608 G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G379 G3508

WINDE

54H 55 54

PLANIERRAUPE

4S 4P 4A

KETTENDOZER

D5K LGP D3K2 XL D4K XL D4H III 30/30 D6K2 XL D6K2 LGP D4H D3K XL D5M D6K D6K LGP D4 D4K LGP D4K2 LGP D8L D6K XL DEUCE D4H XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D4K2 XL D3K LGP

MÜLLVERDICHTER

826G

BAGGER

215

STROMAGGR MOT

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3116 3114 3306B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3408 3512 3516

SCHIFFSMOTOR

3516 3512 3508 3408B 3408C 3406B 3306B 3412C 3304 3306 3304B 3412 3408

MOTOR - INDUSTRIE

3406B

RECYCLER-MISCHER

RM400 RM-350B RM-350

STRASSENRECYCLER

RM400

STABILISATOR-MISCHER

SM-350

KETTENLADER

973D 963D 963K 953D

INDUSTRIE-RADLADER

IT18F IT38G II IT24F IT38G IT38F IT28G IT28F

AUFREISSER

4

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-434

BERGBAUBAGGER

5130

RADLADER

918F 928H 928G 988F II 928HZ 950G 962G 986H 988F 966H 966F II 990H 938G II 993K 924F 928F 938G 938F 970F 950F II

ERDÖLPAKET

3508

TELEHANDLER

RT80 RT60 RT50 RTC60 RT100 RT50SA

HYDRAULIKSTEUERUNG

48

CHALLENGER

65 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

RADSKIDDER

555D 535D 545D 525D

MOTOR

G3412 G3408C 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM G3406 G3408 G3412C

MOTOR - MASCHINE

3208 3408

LKW

785 797 793F XQ 773F 794 AC MT4400D AC

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D20D D300E D300D D400E D250E D250D D350E 735

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt