StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube
7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube
7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube
7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube
7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube
7X-0268: 1/4''-20 x 3 1/2'' Sechskantkopfschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7X-0268

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 3.5
Bolt Length (mm): 88,9
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Verzinkt
Klemmlänge ('): 2,75
Klemmlänge (mm): 69,85
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7X-0268

KALTFRÄSE

PR-1000C PR-1000

KETTENSKIDDER

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

ROHRVERLEGER

561H

ASPHALTFERTIGER

BG-2455C AP-1050B AP-800 AP-650B AP-800B AP-1055B AP-1050 BG-240C AP-900B BG-260C AP-1000 AP-1000B BG-225C BG-245C

MULDENKIPPER

777 789D 794 AC 798 AC 798 796 AC

ERDÖLMOTOR

3512E 3512C 3512B

INDUSTRIEMOTOR

CG137-08 3512B 3512C

STROMAGGREGAT

3508 3516 3516B 3508B 3512 3512C 3512B

GASMOTOR

G3612 G3616 G3608 CG137-12

WINDE

54H 55

PLANIERRAUPE

4S 4P 5A 5P 5S

KETTENDOZER

D3G D6G SR D6R III D5H XL D5 D4G D4H D5H D5G D4H III D6T D6R II D6E D6G D4H XL

STROMAGGR MOT

3512B

LEISTUNGSMODUL

PP3516

ERDÖL-STROMAGGR

3512C

AUFREISSER

5 4

FAHRLADER

R3000H R2900G R2900

RADLADER

966F II 970F 950F II

BEWÄSSERUNGSSYSTEM

777G CAT WDS

UMSCHLAGMASCHINE

MH3037

ASPHALT-EINBAUBOHLE

8 FT 10 FT 10-20B 10B

MOTOR

G3616

STOSSFÄNGER

SPT343 SCT673

LKW

794 AC 785D 777G

ANORDNUNG SPRÜHEN

CAT WDS

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt