StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube
7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube

Cat® 5/8-18 Gewinde 50,8 mm lange Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube
7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube
7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube
7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube
7X-3192: 5/8 - 18 Gewinde Sechskantkopfschraube

Cat® 5/8-18 Gewinde 50,8 mm lange Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7X-3192

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 2
Bolt Length (mm): 50,8
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Verzinkt
Klemmlänge ('): 0,167
Grip Length (mm): 4,23
Material-: Stahl,Zinklegierung,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7X-3192

GENERATOR

SR4

MULDENKIPPER

793D 789D 773 798 AC 796 AC 785D 794 AC 793 798

RADDOZER

633E II 623G 623H 623F 651E 657E 621F 657G 621G 627G 627F 631K 631E 631G 637G 637E 637K 651 824C

FAHRLADER

R2900

INDUSTRIEMOTOR

3412 3412C 3408B 3408C

AUSWERFERFAHRZEUG

740 740B

STROMAGGREGAT

3408C 3412C

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

KETTENDOZER

D9

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771D 771C 777E 775D 775B 773E

MOTOR - MASCHINE

3408

LKW

785 789 775E 775D 793D 793C 789C 789D 777C 789B 777D 773E 773D 794 AC 769D 769C 785C 785D 773B 785B

SCHIFFSMOTOR

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3408

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740C 740B 740 GC 745C 735C 735B 745

STROMAGGR MOT

3412 3408B 3408C 3412C 3408

SCHÜRFZUG

631K 623 637 631 637K 657 651 623K LRC 623K 637K

MOTORGRADER

16H NA 16G

DOZER

776D 776C 772B 784C 784B 768C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt