Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebe7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen
StartseiteAntriebsstrangSeitenantriebSeitenantriebe7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen
7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen

Cat® 15 Zähne Evolventenverzahnungs-Stahlkupplung für Sonnengetriebe im Achsantrieb

Marke: Cat

Produktbilder
7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen
7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen
7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen
7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen
7Y-1469: Evolventenverzahnung mit 15 Zähnen

Cat® 15 Zähne Evolventenverzahnungs-Stahlkupplung für Sonnengetriebe im Achsantrieb

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7Y-1469

Maßeinheit

USMetrisch
Materialbeschreibung: Stahl
Innendurchmesser (mm): 44,45
Außendurchmesser (mm): 69,0
Länge (mm): 125,0
Innendurchmesser ('): 1,75
Außendurchmesser ('): 2,716
Länge ('): 4,921
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7Y-1469

LAUFWERK

OEMS

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

365C L 349E L HVG 345C 336F 352FMHPU 345C L

BAGGER

352F 330 L 345B II 345B L 345D L 349F L 349 330-A L 349F LXE 349D L 330D MH 330-A L 349D2 L 365C L 349D2 352 350 352F-VG 365C L MH 374F L 374D L 374F 345C L 349E L 350-A 350-A L 345B II MH 365B II 330C 345D L VG 374 365B L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 350 L 330D L 365C 349E 345B 349F 345C 345D 365B

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

352F OEM

STROMAGGREGAT

3512

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt