StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen8C-4856: Kolbenverschleißring
StartseiteHydraulikHydraulikzylinder und KomponentenHydraulikzylinderdichtungen8C-4856: Kolbenverschleißring
8C-4856: Kolbenverschleißring

Marke: Cat

Produktbilder
8C-4856: Kolbenverschleißring
8C-4856: Kolbenverschleißring
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8C-4856

Maßeinheit

USMetrisch
Außendurchmesser (mm): 209,55
Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 53,97
Außendurchmesser ('): 8,25
Innendurchmesser – B (+/- 0,08') (mm): 202,97
Abmessungen Übergröße: 0,03
Breite – A (+/- 0,03') ('): 2,12
Innendurchmesser – B (+/- 0,08') ('): 7,99
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8C-4856

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt