Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου8C-4856: Δακτύλιος τριβής εμβόλου
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου
8C-4856: Δακτύλιος τριβής εμβόλου
8C-4856: Δακτύλιος τριβής εμβόλου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8C-4856: Δακτύλιος τριβής εμβόλου
8C-4856: Δακτύλιος τριβής εμβόλου

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8C-4856
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-4856

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος - B (+/- 0,08") (mm): 202,97
Πλάτος - A (+/- 0,03") (ίντσες): 2,12
Υπερμεγέθης διάστ.: 0.030
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 8,25
Εξωτερική διάμετρος (mm): 209,55
Εσωτερική διάμετρος - B (+/- 0,08") (ίντσες): 7,99
Πλάτος - A (+/- 0,762 mm) (mm): 53,97
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-4856

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό