StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze8C-5788: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
8C-5788: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
8C-5788: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
8C-5788: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE
8C-5788: DICHTRINGSATZ FÜR HYDRAULIKZYLINDER, STANDARDGRÖSSE

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

115-4699: SICHERUNGSRING
115-4699: SICHERUNGSRINGAnzahl: 1
3J-2688: 233,72 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
3J-2688: 233,72 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
8T-6926: STÜTZRING
8T-6926: STÜTZRINGAnzahl: 1
1T-0132: 234,54mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring
1T-0132: 234,54mm Innendurchmesser Dichtung O-RingAnzahl: 1
1U-4623: DICHTUNG
1U-4623: DICHTUNGAnzahl: 1
4T-4804: DICHTUNG
4T-4804: DICHTUNGAnzahl: 1
4D-6548: O-RING
4D-6548: O-RINGAnzahl: 1
8T-6923: DICHTUNG A
8T-6923: DICHTUNG AAnzahl: 1
9X-7368: Einrastabstreifring
9X-7368: EinrastabstreifringAnzahl: 1
4T-4802: 14,6 mm dicker Einlippen-Einrastabstreifring
4T-4802: 14,6 mm dicker Einlippen-EinrastabstreifringAnzahl: 1
4T-4803: DICHTUNG
4T-4803: DICHTUNGAnzahl: 1
4T-4811: 184,5 mm Innendurchmesser, Verschleißring
4T-4811: 184,5 mm Innendurchmesser, VerschleißringAnzahl: 1
4T-6096: 101.27mm dicker Hubzylinder-Verschleißring
4T-6096: 101.27mm dicker Hubzylinder-VerschleißringAnzahl: 1
4T-6097: 48.75mm dicker Hubzylinder-Verschleißring
4T-6097: 48.75mm dicker Hubzylinder-VerschleißringAnzahl: 2
6V-5057: 291,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
6V-5057: 291,47 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
3E-6784: RING
3E-6784: RINGAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 16 von 16
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8C-5788

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8C-5788

MULDENKIPPER

789C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.