Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket
8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket

Cat®-Passscheibenstapel

Marke: Cat

Produktbilder
8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket
8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket
8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket
8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket
8E-7132: 2,1 mm dickes Unterlegscheibenpaket

Cat®-Passscheibenstapel

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8E-7132

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Bandstahl
Innendurchmesser (mm): 224,0
Außendurchmesser (mm): 260,0
Gesamtdicke (mm): 2,1
Bohrungsgröße (mm): 10,5 (10X)
Innendurchmesser ('): 8,82
Außendurchmesser ('): 10,24
Gesamtdicke (Zoll): 0,083
Bohrungsgröße ('): 0,41 (10X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8E-7132

RADDOZER

844H 844 844K

RADLADER

990K 990H 990 990 II

MOTORGRADER

24

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt