StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8L-3745: Innensechskantschrauben
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8L-3745: Innensechskantschrauben
8L-3745: Innensechskantschrauben

Zoll

Marke: Cat

Produktbilder
8L-3745: Innensechskantschrauben
8L-3745: Innensechskantschrauben

Zoll

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8L-3745

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 5
Grip Length (in): 2,0
Material-: Legierter Stahl,STAHL
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Grip Length (mm): 50,8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 127,0
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8L-3745

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt